Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAM, DN 150, Motoriserad vridspjällventil, Aktuator, Modulerande, PN 16

003Z2381

VFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperMembran
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypAktuator
BeskrivningVFH2-WAM DN 150, Butterfly valve, Modulating 2-10V / 4-20mA, PN16
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]25.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Frekvens [Hz]50 Hz
Ingående styrsignal Y [mA]0(4) - 20 mA
Ingående styrsignal Y [V]0(2) - 10 V
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassningIP67
Kvs-värden [m³/h]1348.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringJa
Manuell inställningJa
Material DescriptionC4C DN150 butterfly valve Mod
Kännetecken
Värde
Matningsspänning [V] AC220 V
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-WAM
ReglersignaltypModulerande
Rotationsvinkel [°]90 °
SCIP ID nr3a94b6d2-6b46-4884-8d77-44a8cab3b2d4
SCIP-dokumentproduktnamnModulating VHF2 MOD butterfly valves DN32-300
SkyddsklassII
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialNylon coated
VentilstorlekDN 150
VentiltypMotoriserad vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]100 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt14.86 Kilogram
Nettovikt13.35 Kilogram
Volym24.128 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104521770
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm