Danfoss logo
VFH2-WAO_WAM_R

VFH2-WAO, DN 80, Motoriserad vridspjällventil, Aktuator, På/av, PN 16

003Z2372

VFH2 -WAO DN 80, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperMembran
ApplikationVärme och kyla
ArbetstypAktuator
BeskrivningVFH2 -WAO DN 80, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
China RoHS exemption clause7.3
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck [bar] [Max]10.000 bar
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektförbrukning [W]10.0 W
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Frekvens [Hz]50 Hz
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenYes
IP-klassningIP67
Kvs-värden [m³/h]288.00 m³/h
Läckagenivå [% kvs]Läckagenivå A
LägesindikeringNej
Manuell inställningJa
Material DescriptionDN80 butterfly valve on/off
Matningsspänning [V] AC220 V
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]95 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-10 °C
MediumalternativGlykolblandat vatten upp till 50 %
Omgivande temperatur [°C] [Min]-10 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes with exemptions
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppFjärilsventiler
ProdukttypVFH2-WAO
ReglersignaltypPå/av
Rotationsvinkel [°]90 °
SCIP ID nre709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9
SCIP-dokumentproduktnamnMotorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300
SkyddsklassII
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialSegjärn (DIN GGG40)
Ventilskiva materialNylon coated
VentilstorlekDN 80
VentiltypMotoriserad vridspjällventil
Vridmoment vid drift [Nm]50 N-m

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt7.11 Kilogram
Nettovikt6.37 Kilogram
Volym15.5 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5710104521688
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm