VFH2-WAO, DN 50, Motoriserad vridspjällventil, Aktuator, På/av, PN 16
003Z2366
VFH2 -WAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16
003Z2366
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Membran |
| Applikation | Värme och kyla |
| Arbetstyp | Aktuator |
| Beskrivning | VFH2 -WAO DN 50, Butterfly valve, Motorized On/off, PN16 |
| China RoHS exemption clause | 7.3 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck [bar] [Max] | 10.000 bar |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Effektförbrukning [W] | 10.0 W |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Frekvens [Hz] | 50 Hz |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| IP-klassning | IP67 |
| Kvs-värden [m³/h] | 82.00 m³/h |
| Läckagenivå [% kvs] | Läckagenivå A |
| Lägesindikering | Ja |
| Manuell inställning | Ja |
| Material Description | DN50 butterfly valve on/off |
| Matningsspänning [V] AC | 220 V |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 95 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Mediumalternativ | Glykolblandat vatten upp till 50 % |
| Omgivande temperatur [°C] [Min] | -10 °C |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes with exemptions |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Fjärilsventiler |
| Produkttyp | VFH2-WAO |
| Reglersignaltyp | På/av |
| Rotationsvinkel [°] | 90 ° |
| SCIP ID nr | e709e4dc-f1cc-468e-9441-a3c8a1378ed9 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | Motorized VHF2 ON/OFF butterfly valves DN32-300 |
| Skyddsklass | II |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Segjärn (DIN GGG40) |
| Ventilskiva material | Nylon coated |
| Ventilstorlek | DN 50 |
| Ventiltyp | Motoriserad vridspjällventil |
| Vridmoment vid drift [Nm] | 50 N-m |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 6.1 Kilogram |
| Nettovikt | 5.41 Kilogram |
| Volym | 13.276 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104521626 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |