Danfoss logo
QT 65-85 DN25-32 thermostatic actuator

Enrörslösningar, QT, 65 °C - 85 °C

003Z0387

QT 65-85 °C, DN 25–32, termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningQT 65-85 °C, DN 25–32, termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering
DG Indicator ProfileContains Gas
Innehåller batterierNo
Kapillärrörlängd [m]0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlekDN 25-32
Material DescriptionQT 65-85°C (DN25-32)
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppEnrörslösningar
ProdukttypQT
Temperaturinst.område [°C] [Max]85 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]65 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.236 Kilogram
Nettovikt0.214 Kilogram
Volym1.425 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279003338
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm