Danfoss logo
QT 65-85 DN10-20 thermostatic actuator

Enrörslösningar, QT, 65 °C - 85 °C, DN 10-20

003Z0386

QT 65-85 °C, DN 10–20, termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
BeskrivningQT 65-85 °C, DN 10–20, termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering
DG Indicator ProfileContains Gas
Innehåller batterierNo
Kapillärrörlängd [m]0.6 m
Kompatibilitet med AB-QM-storlekDN 10-20
Material DescriptionQT 65-85°C (DN10-20)
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppEnrörslösningar
ProdukttypQT
SCIP ID nrce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP-dokumentproduktnamnQT
Temperaturinst.område [°C] [Max]85 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]65 °C

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.216 Kilogram
Nettovikt0.214 Kilogram
Volym1.425 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5714279003192
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm