Enrörslösningar, QT, 35 °C - 50 °C
003Z0385
QT 35-50 °C, DN 25-32, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering
003Z0385
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Beskrivning | QT 35-50 °C, DN 25-32, Termostatiskt ställdon för returtemperaturreglering |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Innehåller batterier | No |
| Kapillärrörlängd [m] | 0.6 m |
| Kompatibilitet med AB-QM-storlek | DN 25-32 |
| Material Description | QT 35-50 °C (DN25-32) |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Överensstämmelse med RoHS | Out of scope |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Enrörslösningar |
| Produkttyp | QT |
| SCIP ID nr | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP-dokumentproduktnamn | QT |
| Temperaturinst.område [°C] [Max] | 50 °C |
| Temperaturinst.område [°C] [Min] | 35 °C |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.23 Kilogram |
| Nettovikt | 0.214 Kilogram |
| Volym | 1.482 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104012957 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |