Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Version: A, DN 20

003Z0551

MTCV DN 20, NL, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga thread ISO 7/1Rp ½
BeskrivningMTCV DN 20, NL, A-version, termostatisk cirkulationsventil med flera funktioner
DesinficeringsfunktionNej
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]100 KPa
Fabriksinställning [°C]50 °C
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV NL VERSION DN20
Medietemperatur [°C] [Max]100 °C
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med RoHSOut of scope
Product line28
ProduktgruppHetvattenbalansering
ProdukttypMTCV
Temperaturinst.område [°C] [Max]65 °C
Temperaturinst.område [°C] [Min]45 °C
TryckklassPN 10
Typ av godkännandeKIWA
Ventilhus, materialRg5
VentilstorlekDN 20
VersionA

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.608 Kilogram
Nettovikt0.608 Kilogram
Volym0.535 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421547250
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm