CDT, DN 50, Utvändig gänga
003Z7702
CDT DN 50, invändig gänga, avstängningsventil
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Parventiler
003Z7702
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | CDT DN 50, invändig gänga, avstängningsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Inställningsskala | Nej |
| Kvs-värden [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Monteringsposition | Tilloppsrör |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Automatisk balansering |
| Produkttyp | CDT |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.945 Kilogram |
| Nettovikt | 1.945 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 2.466 Liter |
| EAN/UPC | 5710104095608 |