Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, Invändig gänga

003Z7694

CDT DN 32, invändig gänga, avstängningsventil
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Parventiler

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningCDT DN 32, invändig gänga, avstängningsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionNej
FlödesbegränsningJa
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]6.30 m³/h
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
MonteringspositionTilloppsrör
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypCDT
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 32

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.336 Kilogram
Nettovikt1.336 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.573 Liter
EAN/UPC5710104095585