Danfoss logo
ASV-M 003L7696

ASV-M, DN 25, Utvändig gänga

003L7698

ASV-M DN 25, utvändig gänga, avstängningsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningASV-M DN 25, utvändig gänga, avstängningsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionNej
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]4.00 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 25 EXTERNALTHREAD
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
MonteringspositionTilloppsrör
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-M
SCIP ID nr4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dokumentproduktnamn"ASV-I/M"
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 25

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.86 Kilogram
Nettovikt0.852 Kilogram
Volym5.197 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421528136
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm