Danfoss logo
ASV-M 003L7691

ASV-M, DN 15, Invändig gänga

003L7691

ASV-M DN 15, invändig gänga, avstängningsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningASV-M DN 15, invändig gänga, avstängningsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionNej
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaNej
Kvs-värden [m³/h]1.60 m³/h
Material DescriptionASV-M DN 15 INTERNALTHREAD
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
MonteringspositionTilloppsrör
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-M
SCIP ID nr4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dokumentproduktnamn"ASV-I/M"
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 15

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.241 Kilogram
Nettovikt0.241 Kilogram
Volym1.819 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421528068
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm