ASV-I, DN 50, Utvändig gänga
003L7652
ASV-I DN 50, utvändig gänga, injusteringsventil
003L7652
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Utvändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | ASV-I DN 50, utvändig gänga, injusteringsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Max] | 150 KPa |
| Dräneringsfunktion | Nej |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 16.00 m³/h |
| Material Description | ASV-I DN 50 EXT. THR. |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Monteringsposition | Tilloppsrör |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Automatisk balansering |
| Produkttyp | ASV-I |
| SCIP ID nr | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | "ASV-I/M" |
| Tryckklass | PN 16 |
| Ventilhus, material | Mässing |
| Ventilstorlek | DN 50 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.984 Kilogram |
| Nettovikt | 1.984 Kilogram |
| Volym | 2.506 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421561201 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |