Danfoss logo
ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 40, Utvändig gänga

003L7650

ASV-I DN 40, utvändig gänga, injusteringsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperUtvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningASV-I DN 40, utvändig gänga, injusteringsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Max]150 KPa
DräneringsfunktionNej
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 40 EXT. THR.
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
MonteringspositionTilloppsrör
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-I
SCIP ID nr4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP-dokumentproduktnamn"ASV-I/M"
TryckklassPN 16
Ventilhus, materialMässing
VentilstorlekDN 40

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.502 Kilogram
Nettovikt1.502 Kilogram
Volym8.402 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421528006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm