Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 20, Invändig gänga

003Z7009

ASV-D valve DN 20

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga
BeskrivningASV-D valve DN 20
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
Innehåller batterierNo
Kvs-värden [m³/h]6.00 m³/h
Material DescriptionASV-D DN20
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-D
RoHS-kompatibelOut of scope
SCIP ID nr76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP-dokumentproduktnamnMSV-D/ASV-D
Ventilhus, materialCW 617N
VentilstorlekDN 20

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.79 Kilogram
Nettovikt0.72 Kilogram
Volym1.396 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702424617905
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm