Danfoss logo
ASV-BD 003Z4046

ASV-BD, DN 50, Invändig gänga

003Z4046

ASV-BD DN 50, invändig gänga, avstängningsventil

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
AnslutningstyperInvändig gänga
AvstängningsfunktionJa
BeskrivningASV-BD DN 50, invändig gänga, avstängningsventil
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differenstryck över ventilen [kPa] [Min]10 KPa
DräneringsfunktionTillval via tillbehör
EU RoHS-undantagsklausul6(c)
FlödesbegränsningJa
Innehåller batterierNo
InställningsskalaJa
Kvs-värden [m³/h]40.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN50 2" INV GG
Kännetecken
Värde
Medietemperatur [°C] [Max]120 °C
Medietemperatur [°C] [Min]-20 °C
MonteringspositionTilloppsrör
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Överensstämmelse med RoHSYes with exemptions
Product line28
ProduktgruppAutomatisk balansering
ProdukttypASV-BD
SCIP ID nr714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP-dokumentproduktnamn"ASV-BD"
TryckklassPN 20
Ventilhus, materialDZR-mässing
VentilstorlekDN 50

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.566 Kilogram
Nettovikt2.358 Kilogram
Volym5.262 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420114828
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm