ASV-BD, DN 32, Invändig gänga
003Z4044
ASV-BD DN 32, invändig gänga, avstängningsventil
003Z4044
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Anslutningstyper | Invändig gänga |
| Avstängningsfunktion | Ja |
| Beskrivning | ASV-BD DN 32, invändig gänga, avstängningsventil |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differenstryck över ventilen [kPa] [Min] | 10 KPa |
| Dräneringsfunktion | Tillval via tillbehör |
| EU RoHS-undantagsklausul | 6(c) |
| Flödesbegränsning | Ja |
| Innehåller batterier | No |
| Inställningsskala | Ja |
| Kvs-värden [m³/h] | 18.00 m³/h |
| Material Description | ASV-BD DN32 1 1/4" INV GG |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medietemperatur [°C] [Max] | 120 °C |
| Medietemperatur [°C] [Min] | -20 °C |
| Monteringsposition | Tilloppsrör |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | 28 |
| Produktgrupp | Automatisk balansering |
| Produkttyp | ASV-BD |
| SCIP ID nr | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP-dokumentproduktnamn | "ASV-BD" |
| Tryckklass | PN 20 |
| Ventilhus, material | DZR-mässing |
| Ventilstorlek | DN 32 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 1.78 Kilogram |
| Nettovikt | 1.776 Kilogram |
| Volym | 3.375 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |