Styrningspaket, Storbritannien
087N9518NF
UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB
087N9518NF
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.044 kg |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.022 kg |
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Antal batterier | 2 |
| Batterityp eller namn | Alkaline AA (LR6/ZR6) |
| Beskrivning | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kabelcentral | WC4B |
| Material Description | UNTIMED-TPOneM-TPOneB-HP22(2)-WB |
| Motorstyrd ventil | 2 x HP22 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Out of scope |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Styrningspaket, Storbritannien |
| Produkttyp | Andra paket |
| Rumstermostattyp | TPOneM + TPOneB |
| Typ av tidsreglering | UNTIMED |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 2.86 Kilogram |
| Nettovikt | 2.85 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 7.894 Liter |
| EAN/UPC | 5714279436099 |