Danfoss logo
087N9518MP

Styrningspaket, Storbritannien

087N9518MP

UNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Control packs

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
2 Sekundärbatteriets vikt kg0.022
Antal batterier1
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
KabelcentralWC4B
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUNTIMED-TPOneM-HP22(2)-TPOneRF+RX-1S-WB
MottagareRX1-S
Product line03
ProduktgruppStyrningspaket, Storbritannien
ProdukttypAndra paket
RumstermostattypTPOneM + TPOneRF
Sekundärbatteri Antal batterier2
Sekundärbatteri Typ eller namnAlkaline AA
Sekundärbatteri Vikt per batteri23 g
Spänning sekundärbatteri1.5 V
Typ av tidsregleringUNTIMED
Vikt per batteri1 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.95 Kilogram
Nettovikt2.95 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.348 Liter
EAN/UPC5714279436075