Styrningspaket, Storbritannien
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Control packs
087N8500LD
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| 1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.003 |
| 1 Primärbatteriets vikt kg | 0.003 |
| 2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg | 0.046 |
| 2 Sekundärbatteriets vikt kg | 0.023 |
| Antal batterier | 1 |
| Batterityp eller namn | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Beskrivning | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE-kategori | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Innehåller batterier | Yes |
| Inom WEEE-omfattningen | Yes |
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Medium | N |
| Mottagare | RX1S |
| Product line | 03 |
| Produktgrupp | Styrningspaket, Storbritannien |
| Produkttyp | Andra paket |
| Rumstermostattyp | RET2000BRF |
| Sekundärbatteri Antal batterier | 2 |
| Sekundärbatteri Typ eller namn | Alkaline AA |
| Sekundärbatteri Vikt per batteri | 23 g |
| Spänning sekundärbatteri | 1.5 V |
| Typ av tidsreglering | FP715 |
| Vikt per batteri | 3 g |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.752 Kilogram |
| Nettovikt | 0.752 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |