Danfoss logo
UNTIMED-HP22-TP5000M-WB

Styrningspaket, Storbritannien

087N6520H4

UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Control packs

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.006
1 Primärbatteriets vikt kg0.003
2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg0.092
2 Sekundärbatteriets vikt kg0.023
Antal batterier2
Batterityp eller namnLithium Manganese dioxide (CR2354)
BeskrivningUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
KabelcentralWC4B
Kännetecken
Värde
Material DescriptionUNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Motorstyrd ventil2 x HP22
Product line03
ProduktgruppStyrningspaket, Storbritannien
ProdukttypAndra paket
RumstermostattypTP5000
Sekundärbatteri Antal batterier4
Sekundärbatteri Typ eller namnAlkaline AA
Sekundärbatteri Vikt per batteri23 g
Spänning sekundärbatteri1.5 V
Typ av tidsregleringUNTIMED
Vikt per batteri3 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.742 Kilogram
Nettovikt2.389 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.781 Liter
EAN/UPC5013567420025