Danfoss logo
087N650040+WB

Styrningspaket, Storbritannien

087N650052

FP715-HP22-RMT-WB
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Control packs

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.006
1 Primärbatteriets vikt kg0.006
Antal batterier1
Batterityp eller namnLithium Manganese dioxide (CR2354)
BeskrivningFP715-HP22-RMT-WB
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE-kategori5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Innehåller batterierYes
Inom WEEE-omfattningenYes
KabelcentralWC4B
Kännetecken
Värde
Material DescriptionFP715-HP22-RMT-WB
MediumN
Motorstyrd ventilHP22
Product line03
ProduktgruppStyrningspaket, Storbritannien
ProdukttypAndra paket
RumstermostattypRMT230
Typ av tidsregleringFP715
Vikt per batteri3 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt1.755 Kilogram
Nettovikt1.569 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.664 Liter
EAN/UPC5013567992423