Danfoss logo
087N6308_TS710_TP5001B

Styrningspaket, Storbritannien

087N6308

TS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
2 Sekundärbatteriets vikt kg0.022
Antal batterier1
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningTS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Innehåller batterierYes
KabelcentralWC4B
Material DescriptionTS710-HP22(2)-TP5001B(2)-WB
Motorstyrd ventil2 x HP22
Kännetecken
Värde
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line03
ProduktgruppStyrningspaket, Storbritannien
ProdukttypAndra paket
Rumstermostattyp2 x TP5001B
Sekundärbatteri Antal batterier2
Sekundärbatteri Typ eller namnAlkaline AA
Sekundärbatteri Vikt per batteri23 g
Spänning sekundärbatteri1.5 V
Typ av tidsregleringTS710
Vikt per batteri1 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.93 Kilogram
Nettovikt2.93 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.05 Liter
EAN/UPC5714279393927