Danfoss logo
FP720_TS710_RET1001M

Styrningspaket, Storbritannien

087N6307

TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Control packs

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
Antal batterier1
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
BeskrivningTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Innehåller batterierYes
KabelcentralWC4B
Kännetecken
Värde
Material DescriptionTS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Motorstyrd ventil2 x HP22
Product line03
ProduktgruppStyrningspaket, Storbritannien
ProdukttypAndra paket
Rumstermostattyp2 x RET1001M
Typ av tidsregleringTS710
Vikt per batteri1 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt2.787 Kilogram
Nettovikt2.7 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym8.064 Liter
EAN/UPC5714279392999