Danfoss logo
FP720_TS710_RET12001RF+RX1S

Styrningspaket, Storbritannien

087N6301

FP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
1 Primärbatteri SUMMA vikt Kg0.001
1 Primärbatteriets vikt kg0.001
2 Sekundärbatteri SUMMA vikt Kg0.044
2 Sekundärbatteriets vikt kg0.022
ämnen REACHs kandidatlistaLead (CAS no. 7439-92-1)
Antal batterier1
Batterityp eller namnCoin battery Manganese Lithium (CR1220)Alkaline AA (LR6/ZR6)
BeskrivningFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
CylindertermostatATC
DG Indicator ProfileContains Alkaline Battries
Innehåller batterierYes
KabelcentralWC4B
Material DescriptionFP720-HP22(2)-ATC-RET2001RF+RX1S-WB
Kännetecken
Värde
Motorstyrd ventil2 x HP22
MottagareRX1-S
Överensstämmelse med Kinas RoHSOut of scope
Product line03
ProduktgruppStyrningspaket, Storbritannien
ProdukttypAndra paket
RumstermostattypRET2001RF
Sekundärbatteri Antal batterier2
Sekundärbatteri Typ eller namnAlkaline AA
Sekundärbatteri Vikt per batteri23 g
Spänning sekundärbatteri1.5 V
Typ av tidsregleringFP720
Vikt per batteri1 g

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.048 Kilogram
Nettovikt2.91 Kilogram
Kännetecken
Värde
Volym7.941 Liter
EAN/UPC5714279393521