Front Cover V1.60 w/stickers & gasket
089F2111
Front Cover V1.60 w/stickers & gasket
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för värmeåtervinningsventilation
089F2111
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Användning | V1.60, V1.60-R |
| Beskrivning | Front Cover V1.60 w/stickers & gasket |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Front Cover V1.60 w/stickers & gasket |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttyp | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 3 Kilogram |
| Nettovikt | 3 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425239090 |