Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
089F2029
Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs)
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för värmeåtervinningsventilation
089F2029
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Användning | V1.60, V1.60-R, V1.25, V1.25-R |
| Beskrivning | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | Time strip for V1.25 & V1.60 (10 pcs) |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttyp | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.2 Kilogram |
| Nettovikt | 0.2 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425229862 |