HRV safety Bracket & Screws, V1.25
089F2021
HRV safety Bracket & Screws, V1.25
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för värmeåtervinningsventilation
089F2021
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Användning | V1.25, V1.25-R |
| Beskrivning | HRV safety Bracket & Screws, V1.25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | HRV safety Bracket & Screws, V1.25 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttyp | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.06 Kilogram |
| Nettovikt | 0.06 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.503 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110764 |