15mm Tank Connector Compression, V1.25
089F2016
15mm Tank Connector Compression, V1.25
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för värmeåtervinningsventilation
089F2016
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Användning | V1.25, V1.25-R |
| Beskrivning | 15mm Tank Connector Compression, V1.25 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | 15mm Tank Connector Compression, V1.25 |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttyp | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.08 Kilogram |
| Nettovikt | 0.08 Kilogram |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Volym | 0.489 Liter |
| EAN/UPC | 5702425110719 |