Wall Bracket.
089F0263
Wall Bracket.
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: Tillbehör för värmeåtervinningsventilation
089F0263
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Användning | w1, w2 |
| Beskrivning | Wall Bracket. |
| Bredd [mm] | 530.00 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Innehåller batterier | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description | connection bracket |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes with exemptions |
| Product line | Subsystems |
| Produktgrupp | Ventilation Accessories and Spare Parts |
| Produkttyp | Spare Parts for Danfoss Air Units |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 0.52 Kilogram |
| Nettovikt | 0.52 Kilogram |
| Volym | 2.705 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420094700 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |