Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

DANFOSS CCM Module, Wireless, Z-wave

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Användningw1, w2, a2, a3
BeskrivningDANFOSS CCM Module
Bredd [mm]80.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Djup [mm]26 mm
EU RoHS-undantagsklausulNo
FärgWhite RAL 9010
GränssnittWireless
Höjd [mm]80 mm
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Matningsspänningstypmains unit
Överensstämmelse med RoHSYes
Product lineSubsystems
ProduktgruppVentilation Accessories and Spare Parts
ProdukttypControls for Danfoss Air units
Trådlös överföring [m] [Max]30 m
Trådlös standardZ-wave

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt0.092 Kilogram
Nettovikt0.09 Kilogram
Volym0.381 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk