Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

Mikroplattvärmeväxlare, XBDW22H-1, Antal plattor: 30

004H4370

16 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]18 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]18 mm
Anslutningsstorlek 13/4
Anslutningsstorlek 23/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]16 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]16 bar
Connection length 1 [mm]18 mm
Connection length 2 [mm]18 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePEDSVGWWRAS
Horisontell mittre anslutningsport [mm]72 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriArt. 4, par. 3
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-30_8Cu_16_S1_2G3/4_D
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4571
Plattmaterial1.4571
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypXBDW22H-1
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Total bredd [mm]119 mm
Total höjd utan fötter [mm]376 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]329.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.696 Kilogram
Nettovikt6.15 Kilogram
Volym10.793 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425136108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm