Danfoss logo
Mikroplattvärmeväxlare, H30L-CW, Antal plattor: 24-product-details

Mikroplattvärmeväxlare, H30L-CW, Antal plattor: 24

079H9949

35 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor24
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]35 bar
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnMikroplattvärmeväxlare
ProdukttypH30L-CW
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.05 Kilogram
Nettovikt2.75 Kilogram
Volym2.608 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5715162849958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm