Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Lödd plattvärmeväxlare, XB51H-2, Antal plattor: 140

004B3635

25 bar, Lodmaterial: Koppar
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN ISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]50 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]50 mm
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor140
Antal slag2
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]170 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypXB51H-2
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Tillverkarens namnDANFOSS LPM
Total bredd [mm]256 mm
Total höjd utan fötter [mm]466 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt70.2 Kilogram
Nettovikt70.2 Kilogram
Volym84.24 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm