Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Lödd plattvärmeväxlare, XB51H-1, Antal plattor: 100

004B1111

25 bar, Lodmaterial: Koppar
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardEN 1092
Anslutningslängd, sida 1 [mm]90 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]90 mm
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor100
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]170 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
PlattmönsterH
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypXB51H-1
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]256 mm
Total höjd utan fötter [mm]466 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]380.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt61 Kilogram
Nettovikt61 Kilogram
Volym86.24 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm