Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Lödd plattvärmeväxlare, XB04-2, Antal plattor: 100

004B1042

16 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Anslutningsstorlek 13/4
Anslutningsstorlek 23/4
Anslutningstyp 1G
Anslutningstyp 2G
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor100
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]16 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Innehåller batterierNo
Kännetecken
Värde
Inom WEEE-omfattningenNo
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-50/50 G3/4Ax20mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plattmaterial1.4404
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypXB04-2
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]248.0 mm

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10 Kilogram
Nettovikt10 Kilogram
Volym10.687 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560369438
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm