Lödd plattvärmeväxlare, XB04-1, Antal plattor: 40
004B1023
16 bar, Lodmaterial: Koppar
Denna produkt har utgått.
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.
Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1023
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | DIN ISO 228/1 |
| Anslutningslängd, sida 1 [mm] | 20 mm |
| Anslutningslängd, sida 2 [mm] | 20 mm |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 40 |
| Antal slag | 1 |
| Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 16 bar |
| Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] | 16 bar |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Connection size 1 | 3/4 |
| Connection size 2 | 3/4 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 2 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | PED |
| Horisontell mittre anslutningsport [mm] | 45 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Lodmaterial | Koppar |
| Material Description | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattmaterial | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | XB04-1 |
| Temperaturområde [°C] [Max] | 180 °C |
| Temperaturområde [°C] [Min] | -10 °C |
| Tillverkarens namn | Danfoss |
| Total bredd [mm] | 93 mm |
| Total höjd utan fötter [mm] | 296 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
| Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm] | 248.0 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.060 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.060 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 4.5 Kilogram |
| Nettovikt | 4.5 Kilogram |
| Volym | 9.126 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |