Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-1-10

Lödd plattvärmeväxlare, XB04-1, Antal plattor: 36

004B1021

16 bar, Lodmaterial: Koppar
Om produkten inte längre är tillgänglig för köp kan du fortfarande hitta information om den, inklusive servicemanualer, ritningar osv.

Om du letar efter en liknande produkt kan du kolla in andra alternativ inom samma produkttyp genom att besöka produkttyp-sidan.: XB04, XB24, XB51, XB70

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardDIN ISO 228/1
Anslutningslängd, sida 1 [mm]20 mm
Anslutningslängd, sida 2 [mm]20 mm
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor36
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]16 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]16 bar
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Connection size 13/4
Connection size 23/4
Connection type 1G
Connection type 2G
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp2
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]45 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriArt. 4, par. 3
LodmaterialKoppar
Material DescriptionXB04-1 36 G 3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-1 36 G 3/4Ax20mm
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
Plattmaterial1.4404
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypXB04-1
Temperaturområde [°C] [Max]180 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-10 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]93 mm
Total höjd utan fötter [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]248 mm
Vertical center porthole 2[mm]248 mm
Vertikalt placerad mittre anslutning, sida 1 [mm]248.0 mm
Volume per channel 1 [l]0.060 L
Volume per channel 2 [l]0.060 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt3.501 Kilogram
Nettovikt3 Kilogram
Volym5.454 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5706560368998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm