Danfoss logo
Lödd plattvärmeväxlare, SL70TL-1, Antal plattor: 100-product-details

Lödd plattvärmeväxlare, SL70TL-1, Antal plattor: 100

079U5830

40 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor100
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL70TL-1-100_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-100_2_40_S1_4B1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL70TL-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt24.435 Kilogram
Nettovikt23.71 Kilogram
Volym28.586 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425185779
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm