Danfoss logo
Lödd plattvärmeväxlare, SL70TK-1, Antal plattor: 40-product-details

Lödd plattvärmeväxlare, SL70TK-1, Antal plattor: 40

079U4912

40 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 11 1/2
Anslutningsstorlek 21 1/2
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor40
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]40 bar
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
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TK-1-40_2_40_S1_4B1,5_nsb
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL70TK-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt12.592 Kilogram
Nettovikt11.865 Kilogram
Volym21.504 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425192258
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm