Danfoss logo
Lödd plattvärmeväxlare, SL70TL-1, Antal plattor: 50-product-details

Lödd plattvärmeväxlare, SL70TL-1, Antal plattor: 50

079U4430

40 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor50
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]40 bar
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
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-50_2_40_S1_4B1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL70TL-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt15.133 Kilogram
Nettovikt13.21 Kilogram
Volym21.672 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425158544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm