Danfoss logo
Lödd plattvärmeväxlare, SL70TK-1-product-details

Lödd plattvärmeväxlare, SL70TK-1

079U4141
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
Material DescriptionSL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5
Kännetecken
Värde
Material Description (Short TeSL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL70TK-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt48.281 Kilogram
Nettovikt29.742 Kilogram
Volym163.2 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425158339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm