Lödd plattvärmeväxlare, SL70TK-1
079U4136
079U4136
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
| Material Description | SL70TK-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-70_2_40_S1_4B1,5 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL70TK-1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 20.283 Kilogram |
| Nettovikt | 18.592 Kilogram |
| Volym | 31.36 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158308 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |