Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Lödd plattvärmeväxlare, SL70TM-1, Antal plattor: 70

079U4120

40 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutning, standardISO 7
Anslutningslängd 1, mm27 mm
Anslutningslängd 2, mm27 mm
Anslutningsstorlek 11 1/2
Anslutningsstorlek 21 1/2
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor70
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]40 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]65 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
KategoriIII
Kännetecken
Värde
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-70_2_40_S1_4B1,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL70TM-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Tillverkarens namnDanfoss
Total bredd [mm]120 mm
Total höjd utan fötter [mm]501 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt19.326 Kilogram
Nettovikt18.52 Kilogram
Volym31.516 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425158209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm