Danfoss logo
Lödd plattvärmeväxlare, SL70TM-1, Antal plattor: 30-product-details

Lödd plattvärmeväxlare, SL70TM-1, Antal plattor: 30

079U4116

40 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 11 1/2
Anslutningsstorlek 21 1/2
Anslutningstyp 1R
Anslutningstyp 2R
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor30
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]40 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
FörpackningsformatSingelpack
Kännetecken
Värde
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-30_2_40_S1_4B1,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL70TM-1

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt10.37 Kilogram
Nettovikt10.37 Kilogram
Volym21.504 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425156571
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm