Lödd plattvärmeväxlare, SL70TM-1
079U4113
079U4113
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
| Material Description | SL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TM-1-10_2_40_S1_4B1,5 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL70TM-1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 5.74 Kilogram |
| Nettovikt | 5.74 Kilogram |
| Volym | 14.336 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158148 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |