Lödd plattvärmeväxlare, SL70TL-1, Antal plattor: 90
079U4009
25 bar, Lodmaterial: Koppar
079U4009
Specifikation/en
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| ämnen REACHs kandidatlista | No |
| Anslutning, standard | ISO 7 |
| Anslutningslängd 1, mm | 27 mm |
| Anslutningslängd 2, mm | 27 mm |
| Anslutningsstorlek 1 | 1 1/2 |
| Anslutningsstorlek 2 | 1 1/2 |
| Anslutningstyp 1 | R |
| Anslutningstyp 2 | R |
| Antal per förpackningsformat | 1 antal |
| Antal plattor | 90 |
| Antal slag | 1 |
| Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max] | 25 bar |
| Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max] | 25 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS-undantagsklausul | No |
| Flödesgrupp | 1 |
| Förpackningsformat | Singelpack |
| Godkännande | PED |
| Horisontell mittre anslutningsport [mm] | 65 mm |
| Innehåller batterier | No |
| Inom WEEE-omfattningen | No |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Kategori | II |
| Lodmaterial | Koppar |
| Material Description | SL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5 |
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-90_2_25_S1_4B1,5 |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Plattmönster | TL |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL70TL-1 |
| Temperature range [°C] [max] | 225 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -196 °C |
| Total bredd [mm] | 120 mm |
| Total höjd utan fötter [mm] | 501 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 446 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 446 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.104 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.104 L |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 19.32 Kilogram |
| Nettovikt | 19.32 Kilogram |
| Volym | 31.36 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425157769 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |