Lödd plattvärmeväxlare, SL70TL-1
079L0661
079L0661
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
| Material Description | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Överensstämmelse med Kinas RoHS | Yes |
| Överensstämmelse med RoHS | Yes |
| Product line | 31 |
| Produktgrupp | Värmeväxlare |
| Produktnamn | Lödd plattvärmeväxlare |
| Produkttyp | SL70TL-1 |
Allmänna specifikationer
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| Bruttovikt | 50.619 Kilogram |
| Nettovikt | 32.08 Kilogram |
| Volym | 91.2 Liter |
Kännetecken | Värde |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425214530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |