Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 30-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 30

079U2701

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm25 mm
Anslutningslängd 2, mm25 mm
Anslutningsstorlek 11
Anslutningsstorlek 21
Anslutningstyp 1NPT
Anslutningstyp 2NPT
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor30
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]30 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingle pack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]65 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriII
LodmaterialCopper
Material DescriptionSL34TLDW-1-30_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-30_2_30_S1_4N1
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTLDW
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypSL34TLDW-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]119 mm
Total höjd utan fötter [mm]297 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt6.318 Kilogram
Nettovikt5.822 Kilogram
Volym15.12 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425181894
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm