Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20

079U2672

30 bar, Brazing material: Copper

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningslängd 1, mm25 mm
Anslutningslängd 2, mm25 mm
Anslutningsstorlek 11 1/2
Anslutningsstorlek 21 1/2
Anslutningstyp 1NPT
Anslutningstyp 2NPT
Antal per förpackningsformat1 pc
Antal plattor20
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]30 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingle pack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]65 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriII
LodmaterialCopper
Material DescriptionSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTL
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
ProduktgruppHeat exchangers
ProduktnamnBrazed plate heat exchanger
ProdukttypSL34TL-1
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Total bredd [mm]119 mm
Total höjd utan fötter [mm]297 mm
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt5.09 Kilogram
Nettovikt4.572 Kilogram
Volym9.968 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425180903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm