Danfoss logo
SL333

Lödd plattvärmeväxlare, SL333TM-1, Antal plattor: 130

079U8512

25 bar, Lodmaterial: Koppar

Specifikation/en

Kännetecken
Värde
ämnen REACHs kandidatlistaNo
Anslutningsstorlek 1DN100
Anslutningsstorlek 2DN100
Anslutningstyp 1FLANGE
Anslutningstyp 2FLANGE
Antal per förpackningsformat1 antal
Antal plattor130
Antal slag1
Arbetstryck, sida 1 [bar] [Max]25 bar
Arbetstryck, sida 2 [bar] [Max]25 bar
Connection length 1 [mm]0 mm
Connection length 2 [mm]0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS-undantagsklausulNo
Flödesgrupp1
FörpackningsformatSingelpack
GodkännandePED
Horisontell mittre anslutningsport [mm]239 mm
Innehåller batterierNo
Inom WEEE-omfattningenNo
Kännetecken
Värde
KategoriIV
LodmaterialKoppar
Material DescriptionSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-140_2_25_S1_4F100_A
Överensstämmelse med Kinas RoHSYes
Överensstämmelse med RoHSYes
Plate material no.1.4404
PlattmönsterTM
Product line31
ProduktgruppVärmeväxlare
ProduktnamnLödd plattvärmeväxlare
ProdukttypSL333TM-1
Temperaturområde [°C] [Max]225 °C
Temperaturområde [°C] [Min]-196 °C
Total bredd [mm]497 mm
Total höjd utan fötter [mm]1190 mm
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Allmänna specifikationer

Kännetecken
Värde
Bruttovikt266.651 Kilogram
Nettovikt254.6 Kilogram
Volym757.12 Liter
Kännetecken
Värde
EAN/UPC5702425229480
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm